Modul funcţie, ICSE 25-10
027H2211
Modul funcţie, Utilizat pentru produs: ICV 25, Valoare Kv [m³/h]: 1.7
027H2211
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICSE 25-10 |
| Utilizat pentru produs | ICV 25 |
| Valoare Cv [gal/min] | 2.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.700 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.46 Kilogram |
| Greutate netă | 0.42 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.264 Liter |
| EAN/UPC | 5702428403528 |