Danfoss logo
ICS 25 function module

Modul funcţie, ICS 25-15

027H2203

Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 7, Valoare Kv [m³/h]: 6, Utilizat pentru produs: ICV 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsICS / ICSH accessories
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Caracteristicile
Valoare
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 25-15 Insert servo
Nume program pieseICS
Piese incluseGarniturăO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilICS / ICSH spare parts
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS 25-15
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsICV 25
Valoare Cv [gal/min]7.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.544 Kilogram
Greutate netă0.502 Kilogram
Volume1.159 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428237581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm