Danfoss logo
Modul funcţie, ICME 20-A, Oţel-product-details

Modul funcţie, ICME 20-A, Oţel

027H0645

Descrierea produselor: Modul funcţie, Valoare Kv [m³/h]: 0.6, Piese incluse: Bază/Garnitură inelară; Şuruburi/Garnitură inelară, Utilizat pentru produs: ICV 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICADACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [mm]20.0 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICME 20 A Function module
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICM
Operare valvăAcţionare prin motor
Opțiune operare manualăPrin setare ICADPrin instrument multifuncţional
Piese incluseŞuruburi/Garnitură inelarăBază/Garnitură inelară
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Sistem actuatorMotor ICAD, cuplaj magnet
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Timp deschidere/închidere [s]3 s
Tip produsICME 20-A
Utilizat pentru comentarii privind produsulCu ansamblu superior
Utilizat pentru produsICV 20
Valoare Cv [gal/min]0.700 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.600 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.35 Kilogram
Greutate netă1.218 Kilogram
Volume3.383 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm