027H0526
027H0526
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii ICADACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 32.0 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 32A Function module |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | ICM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Operare valvă | Acţionare prin motor |
| Opțiune operare manuală | Prin setare ICADPrin instrument multifuncţional |
| Piese incluse | Şuruburi/Garnitură inelarăBază/Garnitură inelară |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Sistem actuator | Motor ICAD, cuplaj magnet |
| Timp deschidere/închidere [s] | 8 s |
| Tip produs | ICME 32-A |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Cu ansamblu superior |
| Utilizat pentru produs | ICV 32 |
| Valoare Cv [gal/min] | 10.400 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 9.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.84 Kilogram |
| Greutate netă | 2.6 Kilogram |
| Volume | 3.462 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |