Modul funcţie, ICME 25-A, Oţel
027H0523
Descrierea produselor: Modul funcţie, Valoare Kv [m³/h]: 6, Piese incluse: Bază/Garnitură inelară; Şuruburi/Garnitură inelară, Utilizat pentru produs: ICV 25
027H0523
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii ICADACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 25.0 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 25A Function module |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | ICM |
| Operare valvă | Acţionare prin motor |
| Opțiune operare manuală | Prin setare ICADPrin instrument multifuncţional |
| Piese incluse | Şuruburi/Garnitură inelarăBază/Garnitură inelară |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Sistem actuator | Motor ICAD, cuplaj magnet |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Timp deschidere/închidere [s] | 7 s |
| Tip produs | ICME 25-A |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Cu ansamblu superior |
| Utilizat pentru produs | ICV 25 |
| Valoare Cv [gal/min] | 7.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.82 Kilogram |
| Greutate netă | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.329 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |