Capac superior, ICSH 50
027H0174
Utilizat pentru produs: ICV 50, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H0174
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac superior |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | ICSH 50 Top Cover |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nume program piese | ICSH |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tip produs | ICSH 50 |
| Utilizat pentru produs | ICV 50 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.14 Kilogram |
| Greutate netă | 4.591 Kilogram |
| Volume | 10.906 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |