Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtru deshidrator, înveliş, DCRE

023U7612

Material racord: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii DCR
Agent frigorificR32R452BR454B
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cap. lichid [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Cap. lichid [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
CapacFişă
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Coliernu
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07baritliq= 30°Ctvap=-15°C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFiltru deshidrator, înveliş
Denumire tipDCRE 04817S
Descrierea produselorFiltru deshidrator agent frigorific
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lipire conexiune [in]2 1/8 in
Element central dimensiune cod48 cu.in.
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseFiltre deshidratoare
Indicator direcție debitEtichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
MarcăELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Material racordCupru
Materialul carcaseiOţel
Număr de elemente centrale1
Nume fișier aprobare ULSA6398
Nume program pieseDCRE
Piese incluse2 garnituri pâslă8 şuruburi1 cov
Presiune maximă de lucru [bar]50.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb DCR
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip de racordLIPITURĂ, ODF
Tip produsDCRE
Volum înveliș [foz SUA]29.75 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l]0.88 L
Volum net [foz SUA]29.75 Fluid Ounce US
Volum net [l]0.880 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.008 Kilogram
Greutate netă6.628 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume11.408 Litru
EAN/UPC5715162474778