Filtru deshidrator, înveliş, DCRE
023U7609
Material racord: Cupru, Dimensiune lipire conexiune [mm]: 28
023U7609
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii DCR |
| Agent frigorific | R290R32 |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R516A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac | Fişă |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Colier | nu |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filtru deshidrator, înveliş |
| Denumire tip | DCRE 0489s |
| Descrierea produselor | Filtru deshidrator agent frigorific |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune lipire conexiune [mm] | 28.00 mm |
| Element central dimensiune cod | 48 cu.in. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Filtre deshidratoare |
| Indicator direcție debit | Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 160 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Marcă | ELIMINATOR |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Număr de elemente centrale | 1 |
| Nume fișier aprobare UL | SA6398 |
| Nume program piese | DCRE |
| Piese incluse | 2 garnituri pâslă8 şuruburi1 cov |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 50.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb DCR |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip de racord | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | DCRE |
| Volum înveliș [foz SUA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volum înveliș [l] | 0.88 L |
| Volum net [foz SUA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volum net [l] | 0.880 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.435 Kilogram |
| Greutate netă | 6.253 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 11.811 Litru |
| EAN/UPC | 5702428654319 |