Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtru deshidrator, înveliş, DCRE

023U7607

Material racord: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii DCR
Agent frigorificR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R516A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cap. lichid [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Cap. lichid [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
CapacFişă
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Coliernu
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07baritliq= 30°Ctvap=-15°C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFiltru deshidrator, înveliş
Denumire tipDCRE 0489s
Descrierea produselorFiltru deshidrator agent frigorific
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lipire conexiune [in]1 1/8 in
Element central dimensiune cod48 cu.in.
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseFiltre deshidratoare
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitEtichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max]160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]70 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
MarcăELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Material racordCupru
Materialul carcaseiOţel
Număr de elemente centrale1
Nume program pieseDCRE
Piese incluse2 garnituri pâslă8 şuruburi1 cov
Presiune maximă de lucru [bar]50.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb DCR
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordLIPITURĂ, ODF
Tip produsDCRE
Volum înveliș [foz SUA]29.75 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l]0.88 L
Volum net [foz SUA]29.75 Fluid Ounce US
Volum net [l]0.880 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.399 Kilogram
Greutate netă6.374 Kilogram
Volume11.811 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm