Piesă de schimb, DCR, 48-F
023U1921
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: DCR, Denumire tip: 48-F, Filtru deshidrator, strecurătoare
023U1921
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filtru deshidrator, strecurătoare |
| Denumire tip | 48-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Element central dimensiune cod | 48 cu.in. |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Garnitură inclusă | Da |
| Grupă de produse | Filtre deshidratoare |
| Marcă | ELIMINATOR |
| Material Description | 48-F Strainer Insert |
| Nume program piese | DCR |
| Piese incluse | Garnitură pâslăGarnitură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | DCR |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.397 Kilogram |
| Greutate netă | 0.278 Kilogram |
| Volume | 2.811 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |