Danfoss logo
-product-details

020C5308

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Denumire produsPiesă intermediară
Denumire tipSpacer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]80 mm
Dimensiuni racord [in]3 1/8 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCheck valve accessories
Material DescriptionOFC Spacer kit
Piese incluse4 şuruburi1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialOţel
Tip de racordFlanşă
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsOFC 80BC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.562 Kilogram
Greutate netă2.489 Kilogram
Volume2.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255053811
Proposition 65No significant risk