Danfoss logo
-product-details

020C5307

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Denumire produsFlanșă
Denumire tipFlange
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]35 mm
Dimensiuni racord [in]1 3/8
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCheck valve accessories
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Piese incluse2 flanges ( 1 blind )
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Tip de racordLipit
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsul2 side ports
Utilizat pentru produsOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.768 Kilogram
Greutate netă0.761 Kilogram
Volume0.841 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm