020-5429
020-5429
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Denumire produs | Flanșă |
| Denumire produs dosar SCIP | OFC |
| Denumire tip | Flange |
| Design flanșă | Canelură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 105 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 4 1/8 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Check valve accessories |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Nr. dosar SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Piese incluse | 1 flanşă |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.418 Kilogram |
| Greutate netă | 1.418 Kilogram |
| Volume | 3.416 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |