Danfoss logo
020-5428

020-5428

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Denumire produsFlanșă
Denumire produs dosar SCIPOFC
Denumire tipFlanges
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]80 mm
Dimensiuni racord [in]3 1/8 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCheck valve accessories
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Nr. dosar SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Piese incluse1 flanşă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.647 Kilogram
Greutate netă2.529 Kilogram
Volume3.416 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm