Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Denumire produsFlanșă
Denumire produs dosar SCIPOFC
Denumire tipFlange
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]35 mm
Dimensiuni racord [in]1 3/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseCheck valve accessories
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Nr. dosar SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Piese incluse1 flanşă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsul1 side port
Utilizat pentru produsOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.43 Kilogram
Greutate netă0.426 Kilogram
Volume0.447 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm