Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Cutie, RTW, bidir, De colț

013G7120

PACHET COMBI RTW 15MM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conținutul setului2-elements
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPRTW Combi pack 1
DescrierePACHET COMBI RTW 15MM
DesignDe colț
Design senzorRTW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune robinet15 mm
Grupă de produseTRV set
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzorLichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max]28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]8 °C
Tip ambalajCutie
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordFără racord
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăBidir
Tip produsRTW+ Bidir
Tip RLVfără RLV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.381 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm