Set TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", De colț
013G7058
RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
013G7058
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conținutul setului | 2-elements |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | RLV-KS & RTRW-K Set |
| Descriere | RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle |
| Design | De colț |
| Design senzor | RTRW-K |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | ½" |
| Grupă de produse | Set TRV |
| Material Description | RLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553 |
| Product line | 03 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suport senzor | Lichid |
| Temperatură setare senzor [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatură setare senzor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip ambalaj | Blister |
| Tip conexiune la robinet | M30x1.5 |
| Tip de racord | Fără racord |
| Tip de senzor | Senzor încorporat |
| Tip de vană | fără robinet |
| Tip produs | RTRW-K + RLV-KS |
| Tip RLV | RLV-KS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.92 Kilogram |
| Greutate netă | 0.592 Kilogram |
| Volume | 0.002 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 4620003280382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |