Danfoss logo
Set TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Drept-product-details

Set TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Drept

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conținutul setului2-elements
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
DescriereRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
DesignDrept
Design senzorRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinet½"
Grupă de produseSet TRV
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzorLichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max]28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]8 °C
Tip ambalajBlister
Tip conexiune la robinetM30x1.5
Tip de racordFără racord
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăfără robinet
Tip produsRTRW-K + RLV-KS
Tip RLVRLV-KS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.648 Kilogram
Greutate netă0.648 Kilogram
Volume0.002 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm