Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Ansambluri de distribuitoare, RTR-KE cu cot, fără RLV, Drept

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieSistem cu 1 conductă
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținutul setuluiRobinet
Denumire produs dosar SCIPRTR-KE Radiator valve w. elbow
DescriereRTR-KE 15 S, w/elbow
DesignDrept
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșireR 1/2
Dimensiune conexiune intrareG 1/2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAnsambluri de distribuitoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.60 bar
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Nr. dosar SCIP5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]120 °C
Tip de vanăRTR-KE cu cot
Tip produsRTR-KE/KEW
Tip RLVfără RLV
Valori Kv [m³/h] [Max]2.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.375 Kilogram
Greutate netă0.374 Kilogram
Volume0.327 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm