Danfoss logo
RTR-KE

Ansambluri de distribuitoare, RTR-KE, Conexiune podea

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieSistem cu 1 conductă
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținutul setuluiRobinet
DescriereRTR-KE coupling, floor connection
DesignConexiune podea
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșireR 1/2
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune intrareG 3/4 A
Grupă de produseAnsambluri de distribuitoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.60 bar
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]120 °C
Tip de vanăCoupling
Tip produsRTR-KE/KEW
Tip RLVRTR-KE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.427 Kilogram
Greutate netă0.41 Kilogram
Volume0.336 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm