Danfoss logo
RTR 15/6T

Robinete cu lance, RTR 15/6T, Conexiune perete

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieSistem cu 1 conductă
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
DescriereRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
DesignConexiune perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșireR 1/2
Dimensiune conexiune intrareRp 1/2
Grupă de produseRobinete cu lance
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.60 bar
Material DescriptionRTR 15/6T
Nr. dosar SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]120 °C
Tip produsRTR 15/6T
Valori Kv [m³/h]2.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.537 Kilogram
Greutate netă0.516 Kilogram
Volume0.993 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm