Danfoss logo
Robinete cu lance, RA-PL/PR, De colț pe stânga-product-details

Robinete cu lance, RA-PL/PR, De colț pe stânga

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aplicațiesistem cu 2 conducte
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Denumire produs dosar SCIPRA-PL Lance valve
DescriereRA-PL lance valve left set with sensor
DesignDe colț pe stânga
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșireR 1/2
Dimensiune conexiune intrareG 3/4 A
Grupă de produseRobinete cu lance
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.60 bar
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Nr. dosar SCIP4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Presiune de încercare [bar]16 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]10 bar
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]120 °C
Tip produsRA-PL/PR
Valori Kv [m³/h]0.73 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.496 Kilogram
Greutate netă1.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm