Danfoss logo
Robinete pentru radiatoare, Robinete de oțel, STV, 1", Drept-product-details

Robinete pentru radiatoare, Robinete de oțel, STV, 1", Drept

013G2196

SET DE SUPAPĂ DIN OȚEL RA, ANS. 1 CONDUCTĂ SUPAPĂ

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieSistem cu 1 conductă
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPSteel valve, 1-pipe set
DescriereSET DE SUPAPĂ DIN OȚEL RA, ANS. 1 CONDUCTĂ SUPAPĂ
DesignDrept
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire1"
Dimensiune conexiune intrare1"
Dimensiune robinet1"
Grupă de produseRobinete pentru radiatoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]0.20 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Nr. dosar SCIP48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
PresetareNu
Presiune de încercare [bar]25 bar
Presiune de lucru [bar] [Max]16 bar
Product line03
SfârșitPlacat cu nichel
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max]120 °C
Tip de racordSoldered
Tip de vanăSTV
Tip produsRobinete de oțel
Tipuri de conexiuniBrazare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.5 Kilogram
Greutate netă0.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm