Danfoss logo
Set TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Drept-product-details

Set TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Drept

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
CuloareRAL 9016 alb
DescriereRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DesignDrept
Design senzorRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune robinetDN 20
Grupă de produseSet TRV
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Caracteristicile
Valoare
Product line03
Suport senzorGaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max]23 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]14 °C
Tip ambalajArtificial
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordStandard
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăRTR-N
Tip produsArtificial GAS + RTR-N
Tip RLVfără RLV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.537 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă0.537 Kilogram