Set TRV, Artificial, RTR 2000, DN 15, Drept cu cot
013G2169
SET RA-K 15 S (SUPAPĂ ȘI SENZOR)
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
013G2169
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | RTR-K Set |
| Descriere | SET RA-K 15 S (SUPAPĂ ȘI SENZOR) |
| Design | Drept cu cot |
| Design senzor | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
| Grupă de produse | Set TRV |
| Material Description | RTR-K and RTR 7090 |
| Nr. dosar SCIP | ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suport senzor | Gaz |
| Temperatură setare senzor [°C] [Max] | 26 °C |
| Temperatură setare senzor [°C] [Min] | 5 °C |
| Tip ambalaj | Artificial |
| Tip conexiune la robinet | RA |
| Tip de racord | Standard |
| Tip de senzor | Senzor încorporat |
| Tip de vană | RTR-K |
| Tip produs | Artificial GAS + RTR-K/KE |
| Tip RLV | fără RLV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.5 Kilogram |
| Greutate netă | 0.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |