Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Set TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, De colț, orizontal

013G2160

SET RA-N 15 UK (SUPAPĂ ȘI SENZOR)

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPRTR-N Set 2
DescriereSET RA-N 15 UK (SUPAPĂ ȘI SENZOR)
DesignDe colț, orizontal
Design senzorRTR 2000
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune robinetDN 15
Grupă de produseSet TRV
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Nr. dosar SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Caracteristicile
Valoare
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzorGaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max]26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]5 °C
Tip ambalajArtificial
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordStandard
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăRTR-N
Tip produsArtificial GAS + RTR-N
Tip RLVfără RLV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.476 Kilogram
Greutate netă0.476 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm