Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

Set TRV, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, De colț

013G2145

SET RTR-G 20 A (SUPAPĂ ȘI SENZOR)

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conținutul setului2-elements
CuloareRAL 9016 alb
DescriereSET RTR-G 20 A (SUPAPĂ ȘI SENZOR)
DesignDe colț
Design senzorRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Grupă de produseSet TRV
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
Product line03
Suport senzorGaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max]26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]5 °C
Tip ambalajBlister
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordStandard
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăRTR-G
Tip produsGas + RTR-G
Tip RLVfără RLV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.72 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă0.72 Kilogram