Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

Set TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Drept

013G2132

SET RLV-KS/RA2000

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
DescriereSET RLV-KS/RA2000
DesignDrept
Design senzorRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinet¾"
Grupă de produseSet TRV
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Nr. dosar SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Caracteristicile
Valoare
Product line03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzorGaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max]26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]5 °C
Tip ambalajArtificial
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordFără racord
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăfără robinet
Tip produsArtificial GAS + RLV-KS
Tip RLVRLV-KS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.504 Kilogram
Greutate netă0.504 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm