Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Set TRV, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, De colț

013G2118

RA-N DN15 UNGHI ȘI RA2992 PACHET TIP BLISTER

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conținutul setului2-elements
CuloareRAL 9016 alb
DescriereRA-N DN15 UNGHI ȘI RA2992 PACHET TIP BLISTER
DesignDe colț
Design senzorRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune robinetDN 15
Grupă de produseSet TRV
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Product line03
Suport senzorGaz
Temperatură setare senzor [°C] [Max]26 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]5 °C
Tip ambalajBlister
Tip conexiune la robinetRA
Tip de racordStandard
Tip de senzorSenzor la distanță
Tip de vanăRTR-N
Tip produsGas + RTR-N
Tip RLVfără RLV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.468 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă0.468 Kilogram