Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Spare part |
| Departament | 48 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | Rubberliner |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.44 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.44 Kilogram |