Danfoss logo
009L6161

009L6161

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarecURus recognized
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Denumire produs dosar SCIPOFB
Denumire tipFlange
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]132 mm
Dimensiune șurub de fixareM16 x 90 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]5 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseCheck valve accessories
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Nr. dosar SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Piese incluse1 flanşă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneDIN BW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsAccessory
Utilizat pentru produsOFB 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.964 Kilogram
Greutate netă6.149 Kilogram
Volume5.161 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm