Danfoss logo
009L6157

009L6157

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarecURus recognized
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Denumire produs dosar SCIPOFB
Denumire tipFlange
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]108 mm
Dimensiune șurub de fixareM16 x 90 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]4 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseCheck valve accessories
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB EN
Nr. dosar SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Piese incluse1 flanşă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsOFB 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.565 Kilogram
Greutate netă4.32 Kilogram
Volume5.161 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255154839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm