009L6156
009L6156
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | cURus recognized |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Denumire produs dosar SCIP | OFB |
| Denumire tip | Flange |
| Design flanșă | Canelură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 107 mm |
| Dimensiune șurub de fixare | M16 x 90 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 4 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Check valve accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB DIN BW |
| Nr. dosar SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Piese incluse | 1 flanşă |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | DIN BW |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | OFB 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.428 Kilogram |
| Greutate netă | 4.613 Kilogram |
| Volume | 5.161 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154792 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |