Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2188

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Angle of rotation1/4 turn
AprobareCE
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Clasa carcaseiIP67
Consum electric [W]10.6 W
Curent de funcționare max. [A]0.05 A
Denumire produsActuator
Denumire tipElectric Actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Feedback de pozițiePHYSICAL INDICATION
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecven. (Hz) [max.]60 Hz
Frecvenț ă [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Grupă de produsePiese de schimb pentru vana BM/GBC
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]45 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]113 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]31.50 in
Lungime cablu [m]0.800 m
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 220V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]95 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min5 % RH
Servisabilnu
Tensiune alimentare [V] CA [Max]265 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]95 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]265.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]95.00 V
Tip produsMQT 010 N
Utilizat pentru produsGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Wiring Diagram009A0021
Zonă conductor [mm2]7 x 0.3 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.664 Kilogram
Greutate netă0.538 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.432 Litru
EAN/UPC5715255124078