009L2187
009L2187
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Aprobare | CE |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Consum electric [W] | 10.6 W |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.75 A |
| Denumire produs | Actuator |
| Denumire tip | Electric Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Feedback de poziție | PHYSICAL INDICATION |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecven. (Hz) [max.] | 60 Hz |
| Frecvenț ă [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru vana BM/GBC |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 113 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime cablu [in] | 31.50 in |
| Lungime cablu [m] | 0.800 m |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 5 % RH |
| Servisabil | nu |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 26 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 20 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 30.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 22.00 V |
| Tip produs | MQT 010 F |
| Utilizat pentru produs | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
| Zonă conductor [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.682 Kilogram |
| Greutate netă | 0.557 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.432 Litru |
| EAN/UPC | 5715255124061 |