Service și garantie
004U8600
Akva Lux II TDP-F tip 1 cu ieșire ARM
004U8600
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 600 mm |
| Aliaj HEX încălzire | AISI 316 |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 45 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 37 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | PTC2 |
| Denumire regulator de încălzire | AVPL |
| Descriere | Akva Lux II TDP-F tip 1 cu ieșire ARM |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 575 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 215 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 460 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | Oțel lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Material izolație | Fără |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Remarks | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Controler delta p |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | Service și garantie |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 22 Kilogram |
| Greutate netă | 20 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 93.177 Litru |
| EAN/UPC | 5702424652784 |