Service și garantie
004U8400
Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F
004U8400
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Material Description | Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TIP | Accessories |
| Tip produs | Service și garantie |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2 Kilogram |
| Greutate netă | 1.5 Kilogram |
| Volume | 12.768 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |