Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Schimbător de căldură cu placă brazată, XB30-2, Număr de plăci: 40

004B3410

25 bar, Material de brazare: Cupru
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumirea producătoruluiDANFOSS LPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]385.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]450 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-10 °C
Lățime totală [mm]130 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]50 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]50 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSchimbator brazat XB30-2-20/20
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material placă1.4404
Număr de plăci40
Număr de treceri2
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneDIN ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB30-2
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.401 Kilogram
Greutate netă11.401 Kilogram
Volume17.745 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm