Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Conexiune la servomotorStandard Danfoss
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]3.00 mm
DescriereCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Funcție de închidereNu
Grupă de produseAlte robinete
Caracteristicile
Valoare
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Limitare debitDa
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Materialul carcasei vaneiCW 617N
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Tip produsCHRCV
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 228/1G 1
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
VersiuneCHRCV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.465 Kilogram
Greutate netă0.445 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm