LENO MSV-D, DN 20, Filet interior ISO 228/2
003Z7002
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
003Z7002
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Descriere | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-D DN20 |
| Materialul carcasei vanei | CW 617N |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Presiune diferențială [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Racorduri | G ¾ |
| Scală de reglare | Da |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | LENO MSV-D |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 228/2 |
| Valori Kv [m³/h] | 6.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.79 Kilogram |
| Greutate netă | 0.72 Kilogram |
| Volume | 1.396 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |