Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FuncțieServomotor debit
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Caracteristicile
Valoare
Product line08
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVTQ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.59 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă0.59 Kilogram