Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Funcție: Regulator de descărcare presiune diferențială

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]250 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de descărcare presiune diferențială
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]320 cm²
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]40 bar
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.40 bar
Spring colourred
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFPA 2
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută33.3 Kilogram
Greutate netă24.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume191.52 Litru
EAN/UPC5710104523606