AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5693
Funcție: Regulator de descărcare presiune diferențială
003G5693
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Differential pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de descărcare presiune diferențială |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 320 cm² |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red |
| Materialul carcasei | Oțel, mat. Nr. 1.0345, zincat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de descărcare presiune diferențială |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.40 bar |
| Spring colour | red |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFPA 2 |
| Versiunea de montaj | Bypass |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27 Kilogram |
| Greutate netă | 20.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 186.96 Litru |
| EAN/UPC | 5715162292488 |