Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5690

Funcție: Regulator de descărcare presiune diferențială

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de descărcare presiune diferențială
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]80 cm²
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,5-3 80cm2 yellow
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Caracteristicile
Valoare
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]3.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Spring colouryellow
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFPA 2
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.677 Kilogram
Greutate netă10 Kilogram
Volume50.303 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162292617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm