Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Denumire tip: VOH 30 PM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune racordG 3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]7.900 gal/min
Debit [l/min] [Max]30.00 l/min
Denumire tipVOH 30 PM
DescriereVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Descrierea produselorPressure control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune intrare [in]3/8 in
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Materialul carcaseiAISI 304
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2030 psig
Product line14
Standard de conexiuneISO 4401
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]80 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsVOH PM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.276 Kilogram
Greutate netă1.224 Kilogram
Volume0.806 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens