Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

180L1035

Debit [gpm] [Max]: 40, Debit [l/min] [Max]: 150, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2000, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1 in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]40.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]150.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire tipVDHT 1 ED NO
DescriereVDHT 1 ED NO NPT N
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
DirecțieColector
FuncțieNO
FuncționareaAcţionare prin pilot
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVDHT 1 ED NO NPT N
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDHT
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2000 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]51 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneNPT
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Timp de deschidere [ms] [Max]900 ms
Timp de deschidere [ms] [Min]500 ms
Timp de închidere [ms] [Max]2000 ms
Timp de închidere [ms] [Min]1200 ms
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.381 Kilogram
Greutate netă2.215 Kilogram
Volume3.359 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673348
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens