Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial
180L1033
Debit [gpm] [Max]: 140, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 4, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 51, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4
180L1033
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] | 32.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Max] | 140.000 gal/min |
| Debit [l/min] | 120.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT BL2S 1-3/4 NO |
| Descriere | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1 in |
| Direcție | Colector |
| Funcție | 2 NO |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 4 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Standard de conexiune | NPT |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | VDHT 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.768 Kilogram |
| Greutate netă | 4.566 Kilogram |
| Volume | 3.648 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674826 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |