Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Debit [gpm] [Max]: 40, Debit [l/min] [Max]: 150, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2000, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]40.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]150.00 l/min
Denumire tipVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1
Dimensiune conexiune intrare [in]1
Dimensiune ieșire [in]1 in
DirecțieColector
Funcție1 NO+1 NC
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Materialul carcaseiAISI 304
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2000 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneNPT
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]35 °F
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.556 Kilogram
Greutate netă4.304 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.465 Litru
EAN/UPC5715162675311