Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/2, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]16.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]60.00 l/min
Denumire tipVDHT B2 1/2-1/2 NC
DescriereVDHT B2 1/2 NC NPT
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]18 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2
DirecțieColector
Funcție1 NC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC NPT
Presiune de funcționare [barg] [Max]160 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2400 psig
Product line14
Standard de conexiuneNPT
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.627 Kilogram
Greutate netă3.4 Kilogram
Volume5.775 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162675595
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens