Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1027

Debit [gpm] [Max]: 32, Debit [l/min] [Max]: 120, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 210, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 3000, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]32.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]120.00 l/min
Denumire tipVDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC
DescriereVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4
Caracteristicile
Valoare
DirecțieColector
Funcție4 NC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
Presiune de funcționare [barg] [Max]210 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]3000 psig
Product line14
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.086 Kilogram
Greutate netă4.616 Kilogram
Volume7.565 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162675762
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens